您可通过反馈渠道提交建议,或联系在线客服。我们将尽快优化相关功能:
Support
确定
??
无法支持该第三方Cookies
您的浏览器禁止设置第三方 Cookie。请在浏览器设置中开启该功能,或点击下方按钮。
请点击此处打开新的标签页重新加载本页面
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
请确保当前浏览器允许Cookies,如仍未解决该问题,推荐使用MS-Windows 8.1, 10 + Internet Explorer 10,11, Edge, > Firefox 57, > Chrome 69
Catalog navigation
3068-12-150
Adaptall
Mobile Equipment
Banjo
Powered by
CAD模型选择
{adaptall/mobile_equipment/banjo/3068.prj},{NB=3068-12-150},{PN=3068-12-150},{CH=17},{F1=12X1.5},{L=28.0},{L1=23.0},{B=6.0},{B1=4.0},{MATS=Steel},{PT=ASTM B633-Fe/Zn 8-12},{RS=ISO 9974 / ISO 6149 / DIN 7631}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
HELP_VARIABLE
Part Number
3068-12-150
3068-12-150
CH Hex Size
17
17
mm
F1 (Metric)
12X1.5
12X1.5
L
28.0
28.0
mm
L1
23.0
23.0
mm
B Bottom Bore
6.0
6.0
mm
B1 Banjo Bore
4.0
4.0
mm
Material Spec
Steel
Plating
ASTM B633-Fe/Zn 8-12
Relevant Standards
ISO 9974 / ISO 6149 / DIN 7631
预览
下载CAD模型
点击此处生成CAD模型
生成PDF文件
Embedded user actions