您可通过反馈渠道提交建议,或联系在线客服。我们将尽快优化相关功能:
Support
确定
??
无法支持该第三方Cookies
您的浏览器禁止设置第三方 Cookie。请在浏览器设置中开启该功能,或点击下方按钮。
请点击此处打开新的标签页重新加载本页面
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
请确保当前浏览器允许Cookies,如仍未解决该问题,推荐使用MS-Windows 8.1, 10 + Internet Explorer 10,11, Edge, > Firefox 57, > Chrome 69
Catalog navigation
5158S-06-06-04
Adaptall
Metric
DIN Tube
Powered by
CAD模型选择
{adaptall/metric/din_tube/5158s.prj},{NB=5158S-06-06-04},{PN=5158S-06-06-04},{CH=14},{CH2=19},{F1=14X1.5},{F2=14X1.5},{STR=Super Duty},{F3=1/4-19},{L=55.0},{L1=23.0},{L2=16.0},{L3=32.0},{B=4.0},{NL=5.000},{TUBES=S06},{MATS=Steel},{PT=ASTM B633-Fe/Zn 8-12},{RS=ISO 8434-1 / DIN 2353, ISO 1179 /ISO 8434-6 /BS 5200}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
HELP_VARIABLE
Part Number
5158S-06-06-04
5158S-06-06-04
CH Hex Size
14
14
mm
CH2 Hex Size
19
19
mm
F1 (Metric)
14X1.5
14X1.5
F2 (Metric)
14X1.5
14X1.5
Size / Tube Rating
Super Duty
F3 (Metric)
1/4-19
1/4-19
L
55.0
55.0
mm
L1
23.0
23.0
mm
L2
16.0
16.0
mm
L3
32.0
32.0
mm
B Bore (Minimum)
4.0
4.0
mm
Tube Size
S06
S06
Material Spec
Steel
Plating
ASTM B633-Fe/Zn 8-12
Relevant Standards
ISO 8434-1 / DIN 2353, ISO 1179 /ISO 8434-6 /BS 5200
预览
下载CAD模型
点击此处生成CAD模型
生成PDF文件
Embedded user actions