您可通過迴響通路提交建議,或聯系線上客服。 我們將儘快優化相關功能:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器禁止設定協力廠商Cookie。 請在瀏覽器設定中開啟該功能,或點擊下方按鈕。
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
6606-10-S12-20
Adaptall
American
ORFS
Powered by
CAD模型選擇
{adaptall/american/orfs/6606.prj},{NB=6606-10-S12-20},{PN=6606-10-S12-20},{CH=27},{F1=1-14},{PSTR=Heavy 12},{F2=20X1.5},{L=40.0},{L1=16.5},{L2=12.5},{B=10.0},{MATS=Steel},{PT=ASTM B633-Fe/Zn 8-12},{RS=SAE J1453 / ISO 8434-3, ISO 8434-1 / DIN 2353}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Part Number
6606-10-S12-20
6606-10-S12-20
CH Hex Size
27
27
mm
F1 (ORFS)
1-14
1-14
mm
Pressure
Heavy 12
Heavy 12
F2 (Metric)
20X1.5
20X1.5
L
40.0
40.0
mm
L1
16.5
16.5
mm
L2
12.5
12.5
mm
B Bore (Minimum)
10.0
10.0
mm
Material Spec
Steel
Plating
ASTM B633-Fe/Zn 8-12
Relevant Standards
SAE J1453 / ISO 8434-3, ISO 8434-1 / DIN 2353
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Embedded user actions