您可通過迴響通路提交建議,或聯系線上客服。 我們將儘快優化相關功能:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器禁止設定協力廠商Cookie。 請在瀏覽器設定中開啟該功能,或點擊下方按鈕。
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
9021-08-12
Adaptall
British
BSPP Port
Powered by
CAD模型選擇
{adaptall/british/bspp_port/9021.prj},{NB=9021-08-12},{PN=9021-08-12},{CH=27},{CH2=32},{F1=1/2-14},{F2=1 1/16-12},{L=52.0},{L1=15.5},{L2=27.0},{B=11.0},{MATS=Steel},{PT=ASTM B633-Fe/Zn 8-12},{RS=ISO 1179 /ISO 8434-6 /BS 5200, SAE J514 / ISO 8434-2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Part Number
9021-08-12
9021-08-12
CH Hex Size
27
27
mm
CH2 Hex Size
32
32
mm
F1 (BSPP)
1/2-14
1/2-14
F2 (JIC)
1 1/16-12
1 1/16-12
L
52.0
52.0
mm
L1
15.5
15.5
mm
L2
27.0
27.0
mm
B Bore (Minimum)
11.0
11.0
mm
Material Spec
Steel
Plating
ASTM B633-Fe/Zn 8-12
Relevant Standards
ISO 1179 /ISO 8434-6 /BS 5200, SAE J514 / ISO 8434-2
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Embedded user actions