您可通过反馈渠道提交建议,或联系在线客服。我们将尽快优化相关功能:
Support
确定
??
无法支持该第三方Cookies
您的浏览器禁止设置第三方 Cookie。请在浏览器设置中开启该功能,或点击下方按钮。
请点击此处打开新的标签页重新加载本页面
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
请确保当前浏览器允许Cookies,如仍未解决该问题,推荐使用MS-Windows 8.1, 10 + Internet Explorer 10,11, Edge, > Firefox 57, > Chrome 69
Catalog navigation
9039-08-12
Adaptall
British
BSPP Port
Powered by
CAD模型选择
{adaptall/british/bspp_port/9039.prj},{NB=9039-08-12},{PN=9039-08-12},{CH=32},{F1=1/2-14},{F2=3/4-14},{L=42.5},{L1=14.5},{B=11.0},{MATS=Steel},{PT=ASTM B633-Fe/Zn 8-12},{RS=ISO 1179 /ISO 8434-6 /BS 5200}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
HELP_VARIABLE
Part Number
9039-08-12
9039-08-12
CH Hex Size
32
32
mm
F1 (BSPP)
1/2-14
1/2-14
F2 (BSP)
3/4-14
3/4-14
L
42.5
42.5
mm
L1
14.5
14.5
mm
B Bore (Minimum)
11.0
11.0
mm
Material Spec
Steel
Plating
ASTM B633-Fe/Zn 8-12
Relevant Standards
ISO 1179 /ISO 8434-6 /BS 5200
预览
下载CAD模型
点击此处生成CAD模型
生成PDF文件
Embedded user actions