9004-02-10
Adaptall
British
BSPP Port
Powered by
CAD모델 선택
{adaptall/british/bspp_port/9004.prj},{NB=9004-02-10},{PN=9004-02-10},{CH=14},{F1=1/8-28},{F2=10X1.5},{L=29.0},{L1=11.0},{L2=12.5},{B=3.5},{MATS=Steel},{PT=ASTM B633-Fe/Zn 8-12},{RS=ISO 1179 /ISO 8434-6 /BS 5200, ISO 9974 / ISO 6149 / DIN 7631}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
9004-02-10
9004-02-10
CH Hex Size
14
14
mm
F1 (BSPP)
1/8-28
1/8-28
F2 (Metric)
10X1.5
10X1.5
L
29.0
29.0
mm
L1
11.0
11.0
mm
L2
12.5
12.5
mm
B Bore (Minimum)
3.5
3.5
mm
Material Spec
Steel
Plating
ASTM B633-Fe/Zn 8-12
Relevant Standards
ISO 1179 /ISO 8434-6 /BS 5200, ISO 9974 / ISO 6149 / DIN 7631
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
내장 된 사용자 작업