您可通过反馈渠道提交建议,或联系在线客服。我们将尽快优化相关功能:
Support
确定
??
无法支持该第三方Cookies
您的浏览器禁止设置第三方 Cookie。请在浏览器设置中开启该功能,或点击下方按钮。
请点击此处打开新的标签页重新加载本页面
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
请确保当前浏览器允许Cookies,如仍未解决该问题,推荐使用MS-Windows 8.1, 10 + Internet Explorer 10,11, Edge, > Firefox 57, > Chrome 69
Catalog navigation
SS9042-08-08
Adaptall
British
BSPT
Powered by
CAD模型选择
{adaptall/british/bspt/ss9042.prj},{NB=SS9042-08-08},{PN=SS9042-08-08},{CH=27},{F1=1/2-14},{F2=1/2-14},{L=45.0},{L1=19.5},{B=12.0},{MATS=Stainless Steel SS316},{RS=ISO 7-1 / DIN EN 10226-1, ANSI B1.20.3}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
HELP_VARIABLE
Part Number
SS9042-08-08
SS9042-08-08
CH Hex Size
27
27
mm
F1 (BSPT)
1/2-14
1/2-14
F2 (NPT)
1/2-14
1/2-14
L
45.0
45.0
mm
L1
19.5
19.5
mm
B Bore (Minimum)
12.0
12.0
mm
Material Spec
Stainless Steel SS316
Relevant Standards
ISO 7-1 / DIN EN 10226-1, ANSI B1.20.3
预览
下载CAD模型
点击此处生成CAD模型
生成PDF文件
Embedded user actions